17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Phoenix Contact ケーブルマーカーアクセサリ 1013038

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Phoenix Contact ケーブルマーカーアクセサリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1013038

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・アクセサリタイプ = ケーブルマーカーキャリアストリップ
・併用 = ケーブルマーカー
・収納製品幅 = 15mm
・収納製品材質 = PVC

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年11月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト