17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

丸形コネクタ 12極 バルクヘッド取り付け 接触コンタクト:メス SPEEDCONシリーズ 1619969

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸形コネクタ 12極 バルクヘッド取り付け 接触コンタクト:メス SPEEDCONシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1619969

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 12
・取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け
・コネクタサイズ = M23
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 8A
・IP保護等級 = IP67
・コンタクトジェンダー = メス
・接合型 = SPEEDCON
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = SPEEDCON
・シリーズ番号 = CA-12S

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
許容電流(A)
8
許容電圧(V)
AC48/DC74
ピン数
12
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL / CUL
シリーズ詳細
SPEEDCON
コネクタサイズ
M23

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト