17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ Variocon(メス 30極) 1884791

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ Variocon(メス 30極)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1884791

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 30
・タイプ = コネクタインサート
・定格電流 = 10A
・シリーズ = VARIOCON
・メーカーサイズコード = VC2
・定格電圧 = 250 V
・ジェンダー = メス
・スレッドサイズ = M3, M4
・ポール形式 = P+E

PLUSCON Crimp Contact Carriers. The crimp inserts with 15, 30, 50 and 65 positions (250 V / 10 A) plus 2 capacitive PE connections each correspond to housing sizes 1 to 4. There are turned and rolled crimp contacts available.

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
250
ピン数
30
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
代表規格
UL / CUL
シリーズ詳細
VARIOCON
スレッドサイズ
M3、M4
ポール形式
P+E
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト