17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Phoenix Contact 丸型コネクタ SPEEDCON(メス 4+3+PE極) 1618207

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Phoenix Contact 丸型コネクタ SPEEDCON(メス 4+3+PE極)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1618207

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 4 + 3 + PE
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・コネクタサイズ = スタンダード
・端子方法 = 圧着
・定格電流 = 30A
・IP保護等級 = IP67
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 630 V
・接合型 = スナップイン
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = SPEEDCON
・動作温度 Min = -40℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
30
許容電圧(V)
630
ピン数
4+3+PE
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL / CUL
シリーズ詳細
SPEEDCON
コネクタサイズ
スタンダード

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト