17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ SACC 3P(オス,定格電圧240V) 1527935

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ SACC 3P(オス,定格電圧240V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1527935

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ポール形式 = 3P
・DIN 43650タイプ = DIN 43650 A
・定格電圧 = 240 V
・ジェンダー = オス
・インジケータライト = Y
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ケーブルグランドサイズ = PG9
・定格電流 = 10A
・保護回路 = Y
・シリーズ = SACC
・IP保護等級 = IP65
・端子方法 = 埋め込みネジ
・ケーブル径 = 6 → 8mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
240
ピン数
3
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
その他
接続方向
アングル
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
SACC
保護回路
あり
ケーブルグランドサイズ
PG9

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト