17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルカウンタ Panasonic LCD パネル取り付け LC4HR424SJ LC4HR424SJ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルカウンタ Panasonic LCD パネル取り付け LC4HR424SJ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LC4HR424SJ

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・電源電圧 = 12→ 24 V dc
・ディスプレイのタイプ = LCD
・入力タイプ = 電圧
・接続タイプ = ねじ
・リセット方法 = 手動、信号
・桁の数 = 4
・取り付けタイプ = パネル取り付け
・バックライト = あり
・最大カウント周波数 = 5kHz
・表示範囲 = -99999 → 999999
・最大温度 = +55℃
・海外規格:CE

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト