17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

日星電気 白 シリコーンワニスガラス編組チューブ, SSG-2, 1m, 1.0mm SSG-2 1.0 WHITE 1M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日星電気 白 シリコーンワニスガラス編組チューブ, SSG-2, 1m, 1.0mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSG-2 1.0 WHITE 1M

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・スリーブ径 = 1mm
・色 = 白
・材質 = シリコン上塗りファイバーガラス
・スリーブ長さ = 1m
・編み = Y
・最小ケーブル径 = 1mm
・最大使用温度 = +180℃
・壁厚さ = 0.26mm

指定中の仕様・寸法情報

形状
スリーブ
使用温度(上限)(℃)
180
必要内径サイズ(mm)
1
必要厚み(mm)
0.26
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト