17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズ

通常単価(税別)
71,862
税込単価
79,048
通常出荷日:5日目

・圧着工具種類 = ラチェット・ケーブルサイズ = 30 → 20 AWG・最小ワイヤサイズ = 30...

詳細を確認

型番:

63819-0000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63819-0000の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
63819-0000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,862
( 79,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

・圧着工具種類 = ラチェット
・ケーブルサイズ = 30 → 20 AWG
・最小ワイヤサイズ = 30AWG
・最小ワイヤサイズ = 20AWG

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズの型番63819-0000のページです。 型番63819-0000に関する仕様情報を記載しております。
Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズ
MTRDOシリーズ用 圧着工具
CB01シリーズ 圧着工具
CE01シリーズ用 コンタクト専用圧着工具
圧着端子用圧着工具
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
メーカーモレックスミスミミネベアコネクトフジクラ(旧:第一電子工業)プレスマスターロブテックス
通常価格71,8626,604 -180,000252,150 -18,3461,991 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト