エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    70058-0222 モレックス 在庫品

    型番:

    70058-0222
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    70058-0222の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    70058-0222
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20
    ( 22 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    C-Gridコネクター製品
    2.54mmピッチのC-Grid製品では、業界最多のバリエーションと配線構成を提供しますSL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with Tin (Sn) Plated Contact, Bag

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    70058-0222 モレックス 在庫品の型番70058-0222のページです。 型番70058-0222に関する仕様情報を記載しております。
    70058-0222 モレックス 在庫品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    70058-0222 モレックス 在庫品
    GHDコネクタ(すずめっき品)
    901190120 モレックス
    430310005 モレックス
    5240-08 モレックス
    5240-12 モレックス
    メーカーモレックス日本圧着端子製造モレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格20133 -183051120
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト