17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    5240-08 モレックス

    型番:

    5240-08
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5240-08の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    5240-08
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51
    ( 56 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Mini-Latch Wire-to-Board/Wire-to-Wire Connector System features a friction lock for secure mating retention between the housing and header.High retention force provides electrical reliability in rugged environments.Product reliability is the most important factor to determine the quality and superiority of a product/technology.Using Molex’s Mini-Latch Connectors, customers can market reliability as the USP of their products.

    The unique housing shape of Mini-Latch Connectors ensures proper mating orientation.Quality inspections, labor costs and end-product failures due to assembly errors are minimized.

    Mini-Latch Wire-to-Board/Wire-to-Wire Connector System is available in 2 to 15 circuit single-row versions and in vertical and right-angle configurations.Furthermore Molex offers a wide range of connectors that meet the requirements of nearly all markets and applications.Customers can purchase all connectors from a single source and can order custom products as well.This will save them time and money.

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    5240-08 モレックス の型番5240-08のページです。 型番5240-08に関する仕様情報を記載しております。
    5240-08 モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5240-08 モレックス
    5240-12 モレックス
    2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
    BLC 5.08mm シリーズ
    430310005 モレックス
    901190120 モレックス
    メーカーモレックスモレックスモレックスワイドミュラーモレックスモレックス
    通常価格5112095 -983018
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト