エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    5558T3L モレックス

    型番:

    5558T3L
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5558T3Lの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5558T3L
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15
    ( 17 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Mini-Fitファミリー パワー用コネクター
    Mini-Fit Jr. and Mini-Fit Plus Power Connectors deliver up to 9.0A and 13.0A respectively, while blind-mating, terminal position assurance and backshell options offer a versatile connector system for a wide range of applicationsMini-Fit Male Crimp Terminal, Tin (Sn) over Copper Plated Brass, 16 AWG, Bag

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    5558T3L モレックス の型番5558T3Lのページです。 型番5558T3Lに関する仕様情報を記載しております。
    5558T3L モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5558T3L モレックス
    中継コネクター(圧接形) T-NDC-2420・T-NDC-2824
    ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ
    901190120 モレックス
    430310005 モレックス
    5240-08 モレックス
    メーカーモレックストラスコ中山ワゴモレックスモレックスモレックス
    通常価格151,249 -3,176 -183051
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト