エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    430310005 モレックス

    型番:

    430310005
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    430310005の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    430310005
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30
    ( 33 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    Micro-Fit 3.0コネクターシステム
    製品ファミリー
    パワー用に複数の極数とケーブル長で利用できるMicro-Fit 3.0コネクターシステムは、3.00mmピッチ、最大電流定格8.5Aならびに、端子位置固定機構、ブラインドメイト、コンプライアントピン機構など多くの設計オプションを提供しますMicro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Male, with 0.38ツオm Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 26-30 AWG, Reel

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    430310005 モレックス の型番430310005のページです。 型番430310005に関する仕様情報を記載しております。
    430310005 モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    430310005 モレックス
    901190120 モレックス
    5240-08 モレックス
    19420-0001 モレックス
    51116-1601 モレックス
    52116-0411 モレックス
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格30185140160140
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト