エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Extraction Tool【57072-6000】

    型番:

    57072-6000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    57072-6000の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    57072-6000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,038
    ( 15,442 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    MX64防水コネクター
    OEM-approved and USCAR-compliant compact MX64 Sealed Connectors offer features that provide a secure connection for rugged automotive applications, including a version designed for seamless mating with a variety of LED modules

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Extraction Tool【57072-6000】の型番57072-6000のページです。 型番57072-6000に関する仕様情報を記載しております。
    Extraction Tool【57072-6000】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Extraction Tool【57072-6000】
    Hand Extraction Tool
    Hand Crimp Tool
    サーボモーターエンコーダー用コネクター
    ダイナミックコネクタ ソケットハウジング(D5200シリーズ)
    TE Connectivity 圧着カバー 6極 ナチュラル 31.5mm
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスミスミTE Connectivity
    通常価格14,0382,760102,2231,2811,808 -169
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト