エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極

通常単価(税別)
151
税込単価
166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SPOXコネクターシステム。Molex's SPOX family of wire-to-board ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

5195-12
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5195-12の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
極数
12
用途
ケーブル接続
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
3.96
列数
1
材質
ナイロン(樹脂部)
自然色
種類
ハウジング
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
5195-12

極数

RoHS?最小発注数量
12
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SPOXコネクターシステム。
Molex's SPOX family of wire-to-board and wire-to-wire connectors with blind-mating options offer a wide variety of mating configurations for pitch sizes from 2.50 to 5.08mm pitch3.96mm Pitch SPOX Crimp Housing, Female, with Friction Ramp, 11-12 Circuits, Natural.

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極の型番5195-12のページです。 型番5195-12に関する仕様情報を記載しております。
3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング
3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067
2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格15172 -37 -9 -9 -18 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスメスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
代表規格UL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSAUL / TUV / CSAULUL / TUV / CSA
ピッチ(mm)3.963.965.033.502.505.08
列数111111

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング