エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    5240-12 モレックス

    型番:

    5240-12
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5240-12の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5240-12
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120
    ( 132 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    SPOXコネクターシステム
    Molex's SPOX family of wire-to-board and wire-to-wire connectors with blind-mating options offer a wide variety of mating configurations for pitch sizes from 2.50 to 5.08 mm pitch2.50mm Pitch SPOX Wire-to-Wire Plug Housing, Friction Lock, Optional Mounting Ears, 12 Circuits

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    5240-12 モレックス の型番5240-12のページです。 型番5240-12に関する仕様情報を記載しております。
    5240-12 モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5240-12 モレックス
    5240-08 モレックス
    2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
    901190120 モレックス
    430310005 モレックス
    3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格1205195 -1830151
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト