エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    1625-9P4 モレックス

    型番:

    1625-9P4
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1625-9P4の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1625-9P4
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42
    ( 46 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    業界標準0.062インチピンおよびソケット用パワーコネクター
    パワー用またはシグナル用の標準的な.062インチピンおよびソケットコネクターシステムは、標準的な黄道端子が付いた回路あたり最大5Aの定格です。1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housing, 9 Circuits, with Pre-bent Mounting Ears, Natural

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1625-9P4 モレックス の型番1625-9P4のページです。 型番1625-9P4に関する仕様情報を記載しております。
    1625-9P4 モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1625-9P4 モレックス
    1625コネクタ プラグハウジング
    1625コネクタ ソケットハウジング
    5559-03P2-210 モレックス
    3.68mmピッチ 1625ミニチュア プラグハウジング 1625-NP
    3.68mmピッチ 1625ミニチュア リセプタクルハウジング 1625-NR
    メーカーモレックスミスミミスミモレックスモレックスモレックス
    通常価格421,713 -1,676 -4375 -56 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました