17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー

2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
通常単価(税別)
154280
税込単価
169308
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Mini-Latch電線対基板用システム。モレックスのMini-Latchコネクターシステムには、業界...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番芯数用途許容電流許容電圧接続方向代表規格
5045-12AG12プリント基板用3.0A250VストレートUL
5045-05AG5プリント基板用3.0A250VストレートUL
5045-06AG6プリント基板用3.0A250VストレートUL
5045-10AG10プリント基板用3.0A250VストレートUL

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
5
10
4個
6
10
4個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Mini-Latch電線対基板用システム。
モレックスのMini-Latchコネクターシステムには、業界標準2.50mmの電線対基板用アプリケーション向けの信頼性の高いインターフェースがあります。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート
3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックス日本圧着端子製造モレックス
通常価格154-18 -72 -95 -6315 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用パネルマウントプリント基板用
許容電流(A)377737
許容電圧(V)250250250250250250
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
代表規格ULUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング