エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    5559-03P2-210 モレックス

    型番:

    5559-03P2-210
    解除
      数量:

      5559-03P2-210の仕様・寸法情報

      型番リスト

      表示件数
      型番
      5559-03P2-210
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      43
      ( 47 )
      1日目

      詳細情報

      基本情報

      Mini-Fitファミリー パワー用コネクター
      Mini-Fit Jr. and Mini-Fit Plus Power Connectors deliver up to 9.0A and 13.0A respectively, while blind-mating, terminal position assurance and backshell options offer a versatile connector system for a wide range of applications

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      5559-03P2-210 モレックス の型番5559-03P2-210のページです。 型番5559-03P2-210に関する仕様情報を記載しております。
      5559-03P2-210 モレックス のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      5559-03P2-210 モレックス
      2695-03R モレックス
      1625-9P4 モレックス
      4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
      5559コネクタ ソケットハウジング
      5557コネクタ ソケットハウジング
      メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスミスミミスミ
      通常価格43274267 -1,169 -1,183 -
      通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました