17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

41791-0003 モレックス  41791-0003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

41791-0003 モレックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41791-0003

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

KK 396コネクターシステム
業界標準の3.96mmピッチで1回路あたりの電流7.0Aおよび電圧600Vに対応するパワー用アプリケーションKK 396コネクターは、低電力から中電力容量の電線対基板および基板対基板用途に最適です

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト