エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    2695-03R モレックス

    通常単価(税別)
    2713
    税込単価
    3014
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    KK 254コネクターシステム基板対基板および電線対基板の低電力およびシグナル用アプリケーションに最適...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    2695-03R
    解除
    • この商品は25個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2695-03Rの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2695-03R
    最小発注数量
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2713
    ( 14 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    KK 254コネクターシステム
    基板対基板および電線対基板の低電力およびシグナル用アプリケーションに最適なKK 254コネクターにより、さまざまな分野での柔軟設計とコスト削減ソリューションが実現します

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2695-03R モレックス の型番2695-03Rのページです。 型番2695-03Rに関する仕様情報を記載しております。
    2695-03R モレックス のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2695-03R モレックス
    5557-04R1 モレックス
    5559-03P2-210 モレックス
    5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング
    430310005 モレックス
    901190120 モレックス
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格27584337 -3018
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト