エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズ

    型番:

    50695-8000
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    50695-8000の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50695-8000
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65
    ( 72 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = OBD-IIコネクタハウジング
    ・シリーズ = OBD-II
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.56mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = リン酸銅
    ・シリーズ番号 = 50695

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズの型番50695-8000のページです。 型番50695-8000に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズ
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ
    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2
    ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0
    メーカーモレックスモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityLEMOTE Connectivity
    通常価格65314663924105
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト