エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052

    型番:

    50394-8052
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    50394-8052の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50394-8052
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28
    ( 31 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Milli-Gridコネクタハウジング
    ・シリーズ = Milli-Grid
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 金
    ・最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
    ・シリーズ番号 = 50394
    ・最大接触抵抗 = 40mΩ
    ・最低使用温度 = -40℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052の型番50394-8052のページです。 型番50394-8052に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052
    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051
    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110
    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109
    Molex メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスTE Connectivity
    通常価格28205216438
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト