エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

    型番:

    46235-0002
    解除
    • この商品は25個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    46235-0002の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    46235-0002
    最小発注数量
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58
    ( 64 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
    ・シリーズ = Micro-Fit RMF
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
    ・端子方法 = 圧着又は圧縮
    ・最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
    ・シリーズ番号 = 46235
    ・最大接触抵抗 = 20mΩ
    ・最低使用温度 = -40℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番46235-0002のページです。 型番46235-0002に関する仕様情報を記載しております。
    Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
    Molex メス 圧着端子コンタクト
    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト
    着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格582841403518
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト