17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0003 43030-0003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0003

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

43030-0003

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
・シリーズ = Micro-Fit 3.0
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
・シリーズ番号 = 43030
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト