エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

    通常単価(税別)
    1,242
    税込単価
    1,366
    通常出荷日:5日目

    ・シリーズ = DisplayPort・シリーズ番号 = 47272・ピッチ = 0.5mm・コンタク...

    詳細を確認

    型番:

    47272-0001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47272-0001の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電流(A)
    0.5
    使用電圧(V)
    AC40
    ピン数
    20
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    代表規格
    UL

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47272-0001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,242
    ( 1,366 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = DisplayPort
    ・シリーズ番号 = 47272
    ・ピッチ = 0.5mm
    ・コンタクト数 = 20
    ・行数 = 2
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・端子方法 = はんだ
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・定格電圧 = 40 V ac

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)の型番47272-0001のページです。 型番47272-0001に関する仕様情報を記載しております。
    Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)
    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    メーカーモレックス日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
    通常価格1,24212062124180240
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電流(A)0.5AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3
    使用電圧(V)AC40AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250
    ピン数20328610
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト