17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex FPC / FFC コネクタ, 10極, 0.5mm 52745-1097

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Molex FPC / FFC コネクタ, 10極, 0.5mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

52745-1097

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 10
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 0.5mm
・端子タイプ = ZIF上接点
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 500mA
・定格電圧 = 50 V
・シリーズ = Easy On
・シリーズ番号 = 52745
・行数 = 1
・コンタクトめっき = 金
・最低使用温度 = -20℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト