エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

    型番:

    FC09S0G1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    FC09S0G1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    許容電圧(V)
    DC250
    ピン数
    9
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    ストレート
    シリーズ詳細
    F
    最低使用温度(℃)
    -55
    最高使用温度(℃)
    85
    D-Subシェルサイズ
    E
    Dコネクタタイプ
    フィルタ付きD-Sub
    コンタクトサイズ
    1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC09S0G1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,700
    ( 5,170 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 9
    ・ジェンダー = メス
    ・Dコネクタタイプ = フィルタ付きD-Sub
    ・D-Subシェルサイズ = E
    ・ボディ向き = ストレート
    ・定格電圧 = 250 V dc
    ・シリーズ = F
    ・コンタクトサイズ = 1
    ・最高使用温度 = +85℃
    ・最低使用温度 = -55℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極の型番FC09S0G1のページです。 型番FC09S0G1に関する仕様情報を記載しております。
    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極
    ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
    Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
    メーカーモレックスAMPHENOLTE ConnectivityミスミHARTINGHARTING
    通常価格4,7004,7885314445,728812
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    シリーズその他Dsubその他FCNHanDsub
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
    許容電圧(V)DC250AC300AC23025032-
    ピン数991240209
    電線接続方法ハンダネジ止め圧接ハンダ圧接ハンダ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト