エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極

    通常単価(税別)
    14
    税込単価
    15
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 8・行数 = 1・ピッチ = 2mm・オス/メス = メス・シリーズ = Dura...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    502351-0800
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    502351-0800の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    8
    ピッチ(mm)
    2
    併用可能製品
    502352 2.00mmピッチDuraClik電線対基板ヘッダ、560020
    行数
    1
    シリーズ詳細
    DuraClik(502351)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    502351-0800
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14
    ( 15 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 8
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 2mm
    ・オス/メス = メス
    ・シリーズ = DuraClik
    ・併用 = 502352 2.00 mmピッチDuraClik電線対基板ヘッダ、560020
    ・シリーズ番号 = 502351

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極の型番502351-0800のページです。 型番502351-0800に関する仕様情報を記載しております。
    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極
    Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極
    Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格1455152731432
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数83101442
    ピッチ(mm)22.541.52103
    併用可能製品502352 2.00mmピッチDuraClik電線対基板ヘッダ、560020MX64シールド1列コネクタPico-SPOX電線対基板コネクタMilli-GridコネクタMini-Fit Sr.レセプタクルMicro-Fit 3.0プラグ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト