エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    Molex ミニUSBコネクタ(表面実装)

    型番:

    54819-0572
    解除
    • この商品は800個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    54819-0572の仕様・寸法情報

    用途
    プリント基板用
    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    許容電流(A)
    1
    許容電圧(V)
    30
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    アングル
    耐環境性
    難燃性
    代表規格
    UL
    材質
    コンタクト:銅合金
    取り付けタイプ
    表面実装
    シリーズ詳細
    On-The-Go(54819)
    最低使用温度(℃)
    0
    最高使用温度(℃)
    50
    USBタイプ
    B
    USBバージョン
    2.0

    型番リスト

    表示件数
    型番
    54819-0572
    最小発注数量
    800個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94
    ( 103 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・USBタイプ = B
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・端子方法 = はんだ
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・定格電圧 = 30 V
    ・定格電流 = 1A
    ・USBバージョン = 2.0
    ・最低使用温度 = 0℃
    ・最高使用温度 = +50℃
    ・シリーズ = On-The-Go

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex ミニUSBコネクタ(表面実装)の型番54819-0572のページです。 型番54819-0572に関する仕様情報を記載しております。
    Molex ミニUSBコネクタ(表面実装)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex ミニUSBコネクタ(表面実装)
    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
    USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1
    UBコネクタ
    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
    FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
    メーカーモレックスモレックスWurth Electronics日本圧着端子製造スリーエムジャパンミスミ
    通常価格94344386147428444
    通常出荷日9日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続
    シリーズその他その他その他その他その他FCN
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    許容電流(A)11.51.5AC/DC113
    許容電圧(V)30AC150AC500AC/DC30AC150/DC200250
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト