エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

    型番:

    F25P-K700
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F25P-K700の仕様・寸法情報

    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    許容電流(A)
    5
    ピン数
    25
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    防水性
    材質
    コンタクト:銅合金
    表面処理
    コンタクト:ニッケルの上に金
    最低使用温度(℃)
    -25
    最高使用温度(℃)
    70
    D-Subシェルサイズ
    B
    Dコネクタタイプ
    防水D-Sub
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F25P-K700
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,110
    ( 6,721 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 25
    ・ジェンダー = オス
    ・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
    ・D-Subシェルサイズ = B
    ・ボディ向き = ストレート
    ・定格電流 = 5A
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・最高使用温度 = +70℃
    ・最低使用温度 = -25℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)の型番F25P-K700のページです。 型番F25P-K700に関する仕様情報を記載しております。
    防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)
    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S
    D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極
    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
    メーカーモレックスAssmann WSW ComponentsモレックスモレックスAssmann WSW ComponentsTE Connectivity
    通常価格6,1107848,9108,650816372
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
    許容電流(A)535533.7/Contact
    ピン数25251515159
    接続方向ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
    耐環境性防水性耐環境性なし防水性防水性耐環境性なし難燃性

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト