エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S

    • シリーズ
      その他
    • 適用ピン・コンタクト
      メス(ソケット)
    • 許容電流(A)
      5
    • ピン数
      15
    • 接続方向
      ストレート
    • 耐環境性
      防水性
    • 表面処理
      コンタクト:ニッケルの上に金
    • シリーズ詳細
      FWD
    • 長さ (mm)
      48.3
    • 最低使用温度 (℃)
      -25
    • 最高使用温度 (℃)
      70
    • D-Subシェルサイズ
      A
    • Dコネクタタイプ
      防水D-Sub

    型番:

    FWDF15S
    解除
      数量:

      閲覧中の商品と併せてご検討ください

      -閉じる

      FWDF15Sの仕様・寸法情報

      シリーズ
      その他
      適用ピン・コンタクト
      メス(ソケット)
      許容電流(A)
      5
      ピン数
      15
      接続方向
      ストレート
      耐環境性
      防水性
      表面処理
      コンタクト:ニッケルの上に金
      シリーズ詳細
      FWD
      長さ(mm)
      48.3
      最低使用温度(℃)
      -25
      最高使用温度(℃)
      70
      D-Subシェルサイズ
      A
      Dコネクタタイプ
      防水D-Sub
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      FWDF15S
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      8,6507,958
      ( 8,754 )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      ・コンタクト数 = 15
      ・ジェンダー = メス
      ・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
      ・D-Subシェルサイズ = A
      ・ボディ向き = ストレート
      ・定格電流 = 5A
      ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
      ・シリーズ = FWD
      ・長さ = 48.3mm
      ・最高使用温度 = +70℃
      ・最低使用温度 = -25℃

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15Sの型番FWDF15Sのページです。 型番FWDF15Sに関する仕様情報を記載しております。
      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15Sのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S
      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P
      D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極
      D-Subコネクタ メス 15極 A-DF 15 A/KG-F
      D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
      D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T
      メーカーモレックスモレックスAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsHARTINGAssmann WSW Components
      通常価格8,6508,9108161,1361,076324
      通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
      シリーズその他その他DsubDsubDsubDsub
      適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
      許容電流(A)55336.53
      ピン数151515151515
      接続方向ストレートストレートアングルアングルストレートアングル
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました