17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09S FWDF09S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FWDF09S

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ハウジング材質 = 真鍮
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = FWD
・長さ = 40mm
・最高使用温度 = +70℃
・最低使用温度 = -25℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
5
ピン数
9
耐環境性
防水性
材質
ハウジング:真鍮
表面処理
コンタクト:ニッケルの上に金
シリーズ詳細
FWD
長さ(mm)
40
最低使用温度(℃)
-25
最高使用温度(℃)
70
D-Subシェルサイズ
E

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト