エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

    型番:

    FWDF09P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FWDF09Pの仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    許容電流(A)
    5
    ピン数
    9
    耐環境性
    防水性
    材質
    ハウジング:真鍮
    表面処理
    コンタクト:ニッケルの上に金
    シリーズ詳細
    FWD
    幅(mm)
    21
    最低使用温度(℃)
    -25
    最高使用温度(℃)
    70
    D-Subシェルサイズ
    E
    Dコネクタタイプ
    防水D-Sub
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FWDF09P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,255
    ( 3,581 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 9
    ・ジェンダー = オス
    ・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
    ・D-Subシェルサイズ = E
    ・ハウジング材質 = 真鍮
    ・定格電流 = 5A
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・シリーズ = FWD
    ・幅 = 21mm
    ・最高使用温度 = +70℃
    ・最低使用温度 = -25℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09Pの型番FWDF09Pのページです。 型番FWDF09Pに関する仕様情報を記載しております。
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S
    D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
    D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極
    メーカーモレックスモレックスモレックスAssmann WSW ComponentsTE ConnectivityAssmann WSW Components
    通常価格3,2558,9108,650493372816
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    シリーズその他その他その他DsubDsubDsub
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    許容電流(A)55533.7/Contact3
    ピン数915159915
    耐環境性防水性防水性防水性耐環境性なし難燃性耐環境性なし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト