エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ

    型番:

    FMK2G-15P-5847
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FMK2G-15P-5847の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    15
    接続方向
    ストレート
    材質
    ハウジング:メタル/コンタクト:亜鉛ダイキャスト
    表面処理
    コンタクト:ニッケル
    シリーズ詳細
    FMK
    キットタイプ
    D-subプラグコネ​​クタキット

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FMK2G-15P-5847
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,112
    ( 8,923 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 15
    ・キットタイプ = D-subプラグコネ​​クタキット
    ・ハウジング材質 = メタル
    ・ボディ向き = ストレート
    ・コンタクトめっき = ニッケル
    ・キット内容 = D-Subプラグコネクタ
    ・コンタクト材質 = 亜鉛ダイキャスト
    ・シリーズ = FMK

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズの型番FMK2G-15P-5847のページです。 型番FMK2G-15P-5847に関する仕様情報を記載しております。
    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/4(電源)/5(信号)極)
    Molex コネクタハウジング MX64シリーズ 2.54mm メス 1列 3極
    Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格8,1121,294552715314
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    ピン数155(信号)+4(電源)314104
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    材質ハウジング:メタル/コンタクト:亜鉛ダイキャストハウジング:鋼ハウジング:PSハウジング:PETハウジング:ナイロンハウジング:PET
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト