エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極

    型番:

    42816-0412
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    42816-0412の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    4
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    代表規格
    UL / CSA
    ピッチ(mm)
    10
    材質
    ハウジング:PET
    併用可能製品
    Mini-Fit Sr.レセプタクル
    行数
    1
    シリーズ詳細
    Mini-Fit Sr(42816)
    長さ(mm)
    43.5
    幅(mm)
    14.8
    深さ(mm)
    34.4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42816-0412
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    314
    ( 345 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 4
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 10mm
    ・ジェンダー = メス
    ・シリーズ = Mini-Fit Sr
    ・併用可能製品 = Mini-Fit Sr.レセプタクル
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 43.5mm
    ・幅 = 14.8mm
    ・深さ = 34.4mm
    ・ハウジング材質 = PET
    ・シリーズ番号 = 42816

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極の型番42816-0412のページです。 型番42816-0412に関する仕様情報を記載しております。
    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
    コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極
    Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極
    メーカーモレックスモレックスモレックスTE ConnectivityモレックスTE Connectivity
    通常価格3141532253271,336
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数4102321434
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト