エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

    型番:

    FM17W2S-K121
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    FM17W2S-K121の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    15(信号)+2(電源)
    材質
    ハウジング:鋼
    表面処理
    コンタクト:ニッケルの上に金
    シリーズ詳細
    FM
    長さ(mm)
    53
    最低使用温度(℃)
    -55
    Dコネクタタイプ
    ミックスコンタクトD-Sub
    ミックスコンタクトレイアウト
    17W2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FM17W2S-K121
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,070
    ( 3,377 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 15信号、2電源
    ・ジェンダー = メス
    ・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
    ・ミックスコンタクトレイアウト = 17W2
    ・ハウジング材質 = 鋼
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・シリーズ = FM
    ・長さ = 53mm
    ・最低使用温度 = -55℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)の型番FM17W2S-K121のページです。 型番FM17W2S-K121に関する仕様情報を記載しております。
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/4(電源)/5(信号)極)
    D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ
    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P
    Molex 74320-1004 DVIコネクタ
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格3,0701,2948,1123,2556741,752
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
    シリーズその他その他その他その他その他-
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数15(信号)+2(電源)5(信号)+4(電源)159295(信号)+2(電源)
    材質ハウジング:鋼ハウジング:鋼ハウジング:メタル/コンタクト:亜鉛ダイキャストハウジング:真鍮コンタクト:銅合金/ハウジング:ガラス繊維入りポリマーコンタクト:銅合金
    表面処理コンタクト:ニッケルの上に金コンタクト:ニッケルの上に金コンタクト:ニッケルコンタクト:ニッケルの上に金コンタクト:金コンタクト:ニッケルの上に金

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト