エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)

    型番:

    FM7W2P-K120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FM7W2P-K120の仕様・寸法情報

    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    5(信号)+2(電源)
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    材質
    コンタクト:銅合金
    表面処理
    コンタクト:ニッケルの上に金
    幅(mm)
    12.5
    最低使用温度(℃)
    -55
    Dコネクタタイプ
    ミックスコンタクトD-Sub
    ミックスコンタクトレイアウト
    7W2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FM7W2P-K120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,752
    ( 1,927 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 2 (電源)、5 (信号)
    ・ジェンダー = オス
    ・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
    ・ミックスコンタクトレイアウト = 7W2
    ・ボディ向き = ストレート
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・幅 = 12.5mm
    ・最低使用温度 = -55℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)の型番FM7W2P-K120のページです。 型番FM7W2P-K120に関する仕様情報を記載しております。
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)
    防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)
    Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
    Molex コネクタハウジング Mini-Fit Srシリーズ 10mm メス 1列 4極
    メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格1,7526,110321527314
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    ピン数5(信号)+2(電源)25210144
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし防水性難燃性難燃性難燃性難燃性
    材質コンタクト:銅合金コンタクト:銅合金ハウジング:PBTハウジング:ナイロンハウジング:PETハウジング:PET
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト