17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex FPC/FFC コネクタ(メス/10極/1mm/スルーホール) 52030-1029

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Molex FPC/FFC コネクタ(メス/10極/1mm/スルーホール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

52030-1029

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 10
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 1mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = ZIF垂直接点
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 50 V ac
・シリーズ = Easy-On
・シリーズ番号 = 52030
・行数 = 1
・コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
・最高使用温度 = +80℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
1
許容電圧(V)
AC50
ピン数
10
電線接続方法
その他
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
代表規格
UL
ピッチ(mm)
1
材質
コンタクト:リン酸銅
表面処理
コンタクト:ニッケルの上に錫

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト