エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極

    通常単価(税別)
    157
    税込単価
    178
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 10・行数 = 1・ピッチ = 1.5mm・ジェンダー = メス・取り付けタイプ ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    87439-1000
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    87439-1000の仕様・寸法情報

    用途
    プリント基板用
    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    10
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    代表規格
    UL / CSA
    ピッチ(mm)
    1.5
    材質
    ハウジング:ナイロン
    併用可能製品
    Pico-SPOX電線対基板コネクタ
    行数
    1
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    シリーズ詳細
    Pico-SPOX(87439)
    長さ(mm)
    16.1
    幅(mm)
    3.35
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    87439-1000
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157
    ( 8 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 10
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 1.5mm
    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・シリーズ = Pico-SPOX
    ・併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 16.1mm
    ・幅 = 3.35mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン
    ・シリーズ番号 = 87439

    ハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番< 670-0901') 670-0901 とかん合。87421シリーズ端子(代表品番< 670-6445') 670-6445 を使用

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極の型番87439-1000のページです。 型番87439-1000に関する仕様情報を記載しております。
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
    Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
    ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
    メーカーモレックスモレックスモレックスTE ConnectivityRS PROHARTING
    通常価格1527323821,228812
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
    シリーズその他その他その他その他DsubDsub
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    ピン数101422099
    接続方向ストレートストレートストレートアングルストレートストレート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト