エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ

ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ FGN.0M.555.05C
通常単価(税別)
924
税込単価
1,016
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・コンタクトサイズ = 0.7mm・ケーブルサイズ = 26 → 22・端子方法...

詳細を確認

型番:

FGN.0M.555.05C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FGN.0M.555.05Cの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーコンタクトサイズケーブルサイズ端子方法シリーズ併用可能製品コンタクトめっきコンタクト材質動作温度 Min動作温度 Max取り付けタイプ
FGN.0M.555.05Cオス0.7mm26 → 22圧着MMシリーズコネクタ真鍮-55℃+200℃ケーブルマウント

型番リスト

表示件数
型番
FGN.0M.555.05C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 0.7mm
・ケーブルサイズ = 26 → 22
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = M
・併用可能製品 = Mシリーズコネクタ
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +200℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズの型番FGN.0M.555.05Cのページです。 型番FGN.0M.555.05Cに関する仕様情報を記載しております。
ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ
JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N
JA*M シリーズ
ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ
圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2
圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ
メーカーLEMO日本圧着端子製造日本航空電子工業SOURIAUTE Connectivityモレックス
通常価格92440116 -1106331
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト