(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

可視光LED 緑 Kingbright 570 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)

可視光LED 緑 Kingbright 570 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
21
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 緑
・パッケージタイプ = 1608 (0603)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.6 V
・光度 = 50 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 570 nm
・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.25mm
・レンズ色 = クリア

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPG-1608CGKC-T

型番
KPG-1608CGKC-T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21円

50個あり

1日目

Loading...

  1. 1

可視光LED 緑 Kingbright 570 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)の型番KPG-1608CGKC-Tのページです。
型番KPG-1608CGKC-Tに関する仕様情報を記載しております。

KPG-1608CGKC-Tで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

可視光LED 緑 Kingbright 570 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 回路のインジゲータとして2019/12/18
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小型で表面実装、入手性の良いLEDとしてKPG-1608シリーズを選択しました。今のところ期待通りの動作をしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)