エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス

通常単価(税別)
194
税込単価
213
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ジェンダー = メス・ピッチ = 2.5mm・取り付けタイプ =...

詳細を確認

型番:

06HR-6S-P-N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06HR-6S-P-Nの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
2
許容電圧(V)
AC/DC250
ピン数
6
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
材質
コンタクト:リン酸銅
行数
1
ピッチ(mm)
2.5
コンタクトめっき
銅の上に錫鉛合金
使用温度範囲(℃)
-25~85

型番リスト

表示件数
型番
06HR-6S-P-N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194
( 213 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・ピッチ = 2.5mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = IDC
・定格電流 = 2A
・コンタクトめっき = 銅の上に錫鉛合金
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃
・定格電圧 = 250 V ac/dc
・コンタクト材質 = リン酸銅

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メスの型番06HR-6S-P-Nのページです。 型番06HR-6S-P-Nに関する仕様情報を記載しております。
JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
メーカー日本圧着端子製造HARTINGHARTINGAMPHENOLHARTINGHARTING
通常価格19418,58614,1224,78810,6454,742
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続その他その他パネルマウントその他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)216167.51610
許容電圧(V)AC/DC250500500AC300500250
ピン数66691015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト