17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列6極 F32FSS-06V-KX F32FSS-06V-KX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列6極 F32FSS-06V-KX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F32FSS-06V-KX

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ピッチ = 5.08mm
・ジェンダー = オス
・コンタクトジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = F32
・併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 44.4mm
・幅 = 7.15mm
・深さ = 22.8mm
・ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電流(A)
AC/DC9.75
使用電圧(V)
AC/DC600
ピン数
6
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL / TUV

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト