エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N

    通常単価(税別)
    120
    税込単価
    132
    通常出荷日:5日目

    ・コンタクト数 = 13・コンタクト材質 = 銅合金・ピッチ = 1.25mm・取り付けタイプ = ス...

    詳細を確認

    型番:

    13FE-BT-VK-N
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13FE-BT-VK-Nの仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電流(A)
    AC/DC1
    使用電圧(V)
    AC/DC200
    ピン数
    13
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    代表規格
    UL / CSA

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13FE-BT-VK-N
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120
    ( 132 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 13
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・ピッチ = 1.25mm
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・ジェンダー = メス
    ・ボディ向き = ストレート
    ・定格電流 = 1A
    ・定格電圧 = 200 V ac/dc
    ・行数 = 2
    ・コンタクトめっき = 錫, 鉛
    ・最低使用温度 = -25℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-Nの型番13FE-BT-VK-Nのページです。 型番13FE-BT-VK-Nに関する仕様情報を記載しております。
    JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N
    JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N
    JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-BT-VK-N
    JST FPC/FFC コネクタ メス 5極 05FE-BT-VK-N
    JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-N
    JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N
    メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
    通常価格1201004836184138
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電流(A)AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC1
    使用電圧(V)AC/DC200AC/DC200AC/DC200AC/DC200AC/DC250AC/DC200
    ピン数1314651020
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト