17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

New Japan Radio DC-DCコントローラ, 8-Pin PDIP NJM2360AD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

New Japan Radio DC-DCコントローラ, 8-Pin PDIP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NJM2360AD

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・出力数 = 1
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 8
・寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
・長さ = 8.8mm
・幅 = 6.4mm
・高さ = 3.4mm
・動作温度 Max = +85 ℃
・動作温度 Min = -40 ℃

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト