17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ソケットコンタクト 圧着端子 26→24AWG T2Pシリーズ 192990-0090

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソケットコンタクト 圧着端子 26→24AWG T2Pシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

192990-0090

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・ケーブルサイズ = 26 → 24 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = T2P
・併用可能製品 = Trident T2Pコンタクトシステム
・コンタクトタイプ = シグナル
・長さ = 18.42mm
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮
・最大接触抵抗 = 5mΩ
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +125℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト