エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子

型番:

192900-0633
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

192900-0633の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーケーブルサイズ端子方法シリーズコンタクトタイプ長さコンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗動作温度 Min動作温度 Max取り付けタイプ
192900-0633オス16 AWGはんだT3Pシグナル26.19mm真鍮5mΩ-55℃+125℃ケーブルマウント

型番リスト

表示件数
型番
192900-0633
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 16 AWG
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = T3P
・コンタクトタイプ = シグナル
・長さ = 26.19mm
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮
・最大接触抵抗 = 5mΩ
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +125℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子の型番192900-0633のページです。 型番192900-0633に関する仕様情報を記載しております。
ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子
ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子
ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子
ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子
メーカーITTキャノンITTキャノンITTキャノンBULGINCONNECTERBULGINCONNECTERTE Connectivity
通常価格6244262846201,584570
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト