エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

型番:

030-2491-001
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

030-2491-001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
030-2491-001
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = DL
・併用可能製品 = ZIFコネクタ
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズの型番030-2491-001のページです。 型番030-2491-001に関する仕様情報を記載しております。
ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ
ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ
ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG
ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ
ソケットコンタクト 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SCシリーズ
ソケットコンタクト 圧着端子 Type III+シリーズ 24→20AWG(錫)
メーカーITTキャノンSOURIAUITTキャノンITTキャノンSOURIAUTE Connectivity
通常価格224196200172186227
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト