エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025

    ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025 121667-0025
    通常単価(税別)
    52
    税込単価
    57
    通常出荷日:5日目

    ・シールタイプ = ワイヤシール・併用 = APDシリーズ・長さ = 7.8mm・直径 = 3.9mm...

    詳細を確認

    型番:

    121667-0025
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    121667-0025の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    特長
    APDシリーズ併用
    商品種類
    ワイヤーシール

    商品情報

    製品仕様

    型番特長
    121667-0025APDシリーズ併用

    型番リスト

    表示件数
    型番
    121667-0025
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52
    ( 57 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シールタイプ = ワイヤシール
    ・併用 = APDシリーズ
    ・長さ = 7.8mm
    ・直径 = 3.9mm
    ・IP保護等級 = IP67, IP69K
    ・シリーズ = 121
    ・最高使用温度 = +125℃
    ・最低使用温度 = -40℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025の型番121667-0025のページです。 型番121667-0025に関する仕様情報を記載しております。
    ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025
    2mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
    2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
    3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット
    2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
    3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
    メーカーITTキャノンヒロセ電機ヒロセ電機スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格521,0871,584725 -564454 -
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他フードフードフード
    特長APDシリーズ併用2mmピッチ ピンヘッダー用5本1組EMI対策品EMI/ESD対策品グランドプレート付き
    商品種類ワイヤーシール-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト