エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)

型番:

RM12BRD-6S(81)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RM12BRD-6S(81)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
AC350/DC490
ピン数
6
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
シリーズ詳細
RM
シェルサイズ
12
材質
ハウジング材質:アルミニウム合金、真鍮、亜鉛合金
商品分類
ソケット
仕様
接合型:バヨネット
使用温度範囲(℃)
-25(Min)
特記事項
コネクタサイズ:ミニチュア
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RM12BRD-6S(81)
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366
( 2,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・プラグ/ソケット = ソケット
・コネクタサイズ = ミニチュア
・端子方法 = はんだ
・シェルサイズ = 12
・定格電流 = 5A
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 350 V ac、490 V dc
・接合型 = バヨネット
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = RM
・ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金
・動作温度 Min = -25℃

ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。 RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。 シェルサイズ12

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)の型番RM12BRD-6S(81)のページです。 型番RM12BRD-6S(81)に関する仕様情報を記載しております。
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機AMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,3662,3132,9534,2821,7662,962
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続パネルマウントその他その他パネルマウントその他
シリーズその他その他MSMSその他MS
許容電流(A)551313513
許容電圧(V)AC350/DC490AC350/DC490200、250500、700500200、250
ピン数666764
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト